Menu Vyhledávání

Pásky vázací – zjistitelné detektorem kovů

Skladem

Pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Obsahují kovové částice rozptýlené v celém průřezu pásky. Viditelné na rentgenu a nebo zjistitelné detektorem kovu. Modrá barva umožňuje snadnou vizuální identifikaci. Lze je používat jako součást systému HACCP. Neobsahují halogeny. Třída hořlavosti UL94 HB. Provozní teplota: -40C až +85C (dlouhodobě). Identifikovatelné detektorem kovů určeným pro průměr částice železného kovu alespoň 1,5 mm.

Produktová řada: SR1747

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 26
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Koupit
7,7041 Kč - 8,5601 Kč 2246 Skladem
35.0 mm
150.0 mm
7,509 Kč - 8,3433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
145.0 mm
16,3238 Kč - 18,1374 Kč 100 Skladem
110.0 mm
390.0 mm
25,4833 Kč - 28,3148 Kč 100 Skladem
90.0 mm
340.0 mm
15,5464 Kč - 17,2738 Kč 1400 Skladem
47.0 mm
185.0 mm
22,4033 Kč - 24,8925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
110.0 mm
390.0 mm
10,7271 Kč - 11,9192 Kč 300 Skladem
50.0 mm
200.0 mm
16,5085 Kč - 18,3428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
109.0 mm
377.0 mm
5,9222 Kč - 6,5804 Kč 100 Skladem
16.0 mm
92.0 mm
26,7575 Kč - 29,7306 Kč 2000 Skladem
102.0 mm
360.0 mm
26,7575 Kč - 29,7306 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0 mm
360.0 mm
5,8086 Kč - 6,4539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
92.0 mm
14,4146 Kč - 16,0162 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
250.0 mm
11,559 Kč - 12,8432 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
186.0 mm
32,1399 Kč - 35,7109 Kč 100 Skladem
90.0 mm
340.0 mm
5,8086 Kč - 6,4539 Kč 200 Skladem
16.0 mm
92.0 mm
11,559 Kč - 12,8432 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
186.0 mm
7,3173 Kč - 14,7403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
203.0 mm
14,3837 Kč - 29,0051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
280.0 mm
20,4198 Kč - 39,2547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0 mm
  • z/ze 2
Pásky vázací 150.0 mm 3.5 mm 35.0 mm polyamid modrá

10277225

Cenové rozmezí
8,5601 Kč - 7,7041 Kč

Skladové zásoby
2246 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 145.0 mm 3.4 mm 35.0 mm polyamid modrá

10277218

Cenové rozmezí
8,3433 Kč - 7,509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 390.0 mm 4.6 mm 110.0 mm polyamid modrá

10277256

Cenové rozmezí
18,1374 Kč - 16,3238 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm polyamid modrá

10277263

Cenové rozmezí
28,3148 Kč - 25,4833 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    hlava kulatá
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 185.0 mm 4.6 mm 47.0 mm polyamid modrá

10277249

Cenové rozmezí
17,2738 Kč - 15,5464 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 390.0 mm 7.6 mm 110.0 mm polyamid modrá

10277287

Cenové rozmezí
24,8925 Kč - 22,4033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm polyamid modrá

10277232

Cenové rozmezí
11,9192 Kč - 10,7271 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 377.0 mm 4.7 mm 109.0 mm polyamid modrá

10277270

Cenové rozmezí
18,3428 Kč - 16,5085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm polyamid modrá

10277201

Cenové rozmezí
6,5804 Kč - 5,9222 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm polyamid modrá

10277317

Cenové rozmezí
29,7306 Kč - 26,7575 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    hlava kulatá
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm polypropylen modrá

10277355

Cenové rozmezí
29,7306 Kč - 26,7575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    hlava kulatá
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm polypropylen modrá

10277324

Cenové rozmezí
6,4539 Kč - 5,8086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    hlava kulatá
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 250.0 mm 4.7 mm 50.0 mm polyamid modrá

10277362

Cenové rozmezí
16,0162 Kč - 14,4146 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    hlava čtvercová
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm polyamid modrá

10277300

Cenové rozmezí
12,8432 Kč - 11,559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    hlava kulatá
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm polypropylen modrá

10277348

Cenové rozmezí
35,7109 Kč - 32,1399 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    hlava kulatá
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm polyamid modrá

10277294

Cenové rozmezí
6,4539 Kč - 5,8086 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    hlava kulatá
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm polypropylen modrá

10277331

Cenové rozmezí
12,8432 Kč - 11,559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    modrá
  • Typ hlavy
    hlava kulatá
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    Zjistitelné detektorem kovu
Pásky vázací 203.0 mm 4.6 mm polyamid modrá

10355053

Cenové rozmezí
14,7403 Kč - 7,3173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Celková délka
    203.0 mm
  • Celková šířka
    4.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pásky vázací 280.0 mm 4.8 mm polyamid modrá

10355084

Cenové rozmezí
29,0051 Kč - 14,3837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Celková délka
    280.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pásky vázací 400.0 mm 4.6 mm polyamid modrá

10355114

Cenové rozmezí
39,2547 Kč - 20,4198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Celková délka
    400.0 mm
  • Celková šířka
    4.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66