Menu Vyhledávání

Pásky vázací 390.0 mm 4.6 mm 110.0 mm polyamid modrá

This metal detectable cable tie is made of nylon 6/6 with metal particles and polypropylene. It has a non releasable head. The total metal dispersion throughout the entire body of the tie make it particularly suited for food and pharmaceutical industries. It is X ray visible and the blue colour assists It's detection. It can be used as part of the HACCP process and is halogen free. It has a flammability UL94 rating and can perform under operating temperature of - 40 °C to + 85 °C (continuous).
Nové objednací číslo:

10277256

Staré objednací číslo:

494664

200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 18,1374 Kč
500 + 16,3238 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 813,74 Kč

100 x 18,1374 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava Bez povlaku
Barva modrá
Typ hlavy Oválná hlava
Typ otvoru bez otvoru pro šroub
Speciální vlastnosti Zjistitelné detektorem kovu
Celková délka 390.0 mm
Celková šířka 4.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás