Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment vázacích a stahovacích pásek má tu výhodu, že je lze znovu použít díky jednoduchému uvolňovacímu mechanismu. Jsou dostupné ve dvou provedeních.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,8725 Kč - 2,8725 Kč | 300 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 3,7343 Kč - 3,7343 Kč | 800 Skladem |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
| 1,7092 Kč - 1,9245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2,7433 Kč - 3,0305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 4,8115 Kč - 5,343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 11,993 Kč - 13,3431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 5,4767 Kč - 7,0968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
| 3,3035 Kč - 3,3035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
| 5,4004 Kč - 6,0036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 56,4461 Kč - 56,4461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 4,8977 Kč - 5,4435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 8,1437 Kč - 9,063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 2,8725 Kč - 2,8725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 42,1694 Kč - 42,1694 Kč | 15400 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 8,4166 Kč - 9,3646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
| 2,7433 Kč - 3,0305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 7,957 Kč - 8,8331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 2,2692 Kč - 2,5278 Kč | 600 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 3,2603 Kč - 3,6482 Kč | 4500 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 4,6679 Kč - 5,185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm