Essentra dodává široký sortiment velmi pevných a kvalitních vázacích pásek, které jsou ideální pro širokou škálu použití v elektrotechnice i další průmyslové obory. Pásky mají zajišťovací systém proti nechtěnému uvolnění.
Produktová řada: SR1785
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Barva | Minimální pevnost v tahu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8385 Kč - 1,8385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
přírodní
|
|
||
| 8,5139 Kč - 115,2209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
přírodní
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
přírodní
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
| 0,4041 Kč - 0,4041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 11,5661 Kč - 153,7971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
černá
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,5661 Kč - 0,5661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
přírodní
|
|
||
| 0,4134 Kč - 0,4134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
černá
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 10,2409 Kč - 137,0468 Kč | 800 Skladem |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
černá
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,5661 Kč - 0,5661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
černá
|
|
||
| 0,35 Kč - 0,35 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3077 Kč - 0,35 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2518 Kč - 0,2801 Kč | 39600 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4318 Kč - 0,4806 Kč | 33800 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 9,7577 Kč - 137,6678 Kč | 200 Skladem |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 44,8256 Kč - 47,1947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
přírodní
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,2355 Kč - 0,2572 Kč | 56000 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 9,707 Kč - 10,5463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
přírodní
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 18,737 Kč - 20,8355 Kč | 2200 Skladem |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
přírodní
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10,7088 Kč - 11,9002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
přírodní
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 3,0055 Kč - 3,3304 Kč | 7500 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
černá
|
55.0 kg
55.0 kg