Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra dodává široký sortiment velmi pevných a kvalitních vázacích pásek, které jsou ideální pro širokou škálu použití v elektrotechnice i další průmyslové obory. Pásky mají zajišťovací systém proti nechtěnému uvolnění.
Produktová řada: SR1785
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Barva | Minimální pevnost v tahu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8937 Kč - 1,8937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
přírodní
|
|
||
| 10244456 | 5,4147 Kč - 5,4147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
zelená
|
|
|
| 2,5997 Kč - 2,8869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
modrá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 3,404 Kč - 3,7774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
zelená
|
|
||
| 2,5997 Kč - 2,8869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
žlutá
|
|
||
| 0,7798 Kč - 1,5654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3447 Kč - 0,3806 Kč | 4300 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
zelená
|
|
||
| 0,8717 Kč - 0,9694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
zelená
|
|
||
| 2,5997 Kč - 2,8869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
zelená
|
|
||
| 5,4147 Kč - 5,4147 Kč | 3200 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
červená
|
|
||
| 2,5997 Kč - 2,8869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
červená
|
|
||
| 0,9436 Kč - 1,0484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
stříbrná
|
|
||
| 2,8294 Kč - 3,1311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
stříbrná
|
|
||
| 0,8717 Kč - 0,9694 Kč | 4700 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
žlutá
|
|
||
| 0,8043 Kč - 0,8933 Kč | 4600 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
zelená
|
|
||
| 1,6229 Kč - 1,8097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
modrá
|
|
||
| 6,9906 Kč - 96,1968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
černá
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1,8685 Kč - 2,0777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
přírodní
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 6,1634 Kč - 85,7406 Kč | 22700 Skladem |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
přírodní
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 5,3361 Kč - 75,2844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
přírodní
|
40.0 kg
40.0 kg