Menu Vyhledávání

Pásky vázací – standardní

Skladem

Essentra dodává široký sortiment velmi pevných a kvalitních vázacích pásek, které jsou ideální pro širokou škálu použití v elektrotechnice i další průmyslové obory. Pásky mají zajišťovací systém proti nechtěnému uvolnění.

Produktová řada: SR1785

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 185
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Barva Minimální pevnost v tahu Koupit
1,8937 Kč - 1,8937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
100.0 mm
přírodní
10244456 5,4147 Kč - 5,4147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
150.0 mm
zelená
2,5997 Kč - 2,8869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
300.0 mm
modrá
22.0 kg
3,404 Kč - 3,7774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0 mm
368.0 mm
zelená
2,5997 Kč - 2,8869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
300.0 mm
žlutá
0,7798 Kč - 1,5654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.1 mm
150.0 mm
černá
8.0 kg
0,3447 Kč - 0,3806 Kč 4300 Skladem
25.0 mm
100.0 mm
zelená
0,8717 Kč - 0,9694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
150.0 mm
zelená
2,5997 Kč - 2,8869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
300.0 mm
zelená
5,4147 Kč - 5,4147 Kč 3200 Skladem
39.0 mm
150.0 mm
červená
2,5997 Kč - 2,8869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
300.0 mm
červená
0,9436 Kč - 1,0484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
150.0 mm
stříbrná
2,8294 Kč - 3,1311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
300.0 mm
stříbrná
0,8717 Kč - 0,9694 Kč 4700 Skladem
39.0 mm
150.0 mm
žlutá
0,8043 Kč - 0,8933 Kč 4600 Skladem
55.0 mm
203.0 mm
zelená
1,6229 Kč - 1,8097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
203.0 mm
modrá
6,9906 Kč - 96,1968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
280.0 mm
černá
40.0 kg
1,8685 Kč - 2,0777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
78.0 mm
265.0 mm
přírodní
18.0 kg
6,1634 Kč - 85,7406 Kč 22700 Skladem
53.0 mm
200.0 mm
přírodní
40.0 kg
5,3361 Kč - 75,2844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
150.0 mm
přírodní
40.0 kg
  • z/ze 10
Pásky vázací 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm polyamid přírodní

10395936

Cenové rozmezí
1,8937 Kč - 1,8937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm polyamid 6.6 zelená

10244456

Cenové rozmezí
5,4147 Kč - 5,4147 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    39.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm polyamid modrá

10245118

Cenové rozmezí
2,8869 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    300.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    85.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    22.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm polyamid 6.6 zelená

10244722

Cenové rozmezí
3,7774 Kč - 3,404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    368.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    102.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm polyamid 6.6 žlutá

10245156

Cenové rozmezí
2,8869 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    300.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    85.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 3.6 mm 150.0 mm 36.1 mm polypropylen černá

10203996

Cenové rozmezí
1,5654 Kč - 0,7798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    36.1 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    8.0 kg
Pásky vázací 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm polyamid 6.6 zelená

10244289

Cenové rozmezí
0,3806 Kč - 0,3447 Kč

Skladové zásoby
4300 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    25.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm polyamid 6.6 zelená

10244463

Cenové rozmezí
0,9694 Kč - 0,8717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    39.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm polyamid 6.6 zelená

10245125

Cenové rozmezí
2,8869 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    300.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    85.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm polyamid 6.6 červená

10244470

Cenové rozmezí
5,4147 Kč - 5,4147 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    39.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm polyamid 6.6 červená

10245132

Cenové rozmezí
2,8869 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    300.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    85.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm polyamid 6.6 stříbrná

10244487

Cenové rozmezí
1,0484 Kč - 0,9436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    39.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm polyamid 6.6 stříbrná

10245149

Cenové rozmezí
3,1311 Kč - 2,8294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    300.0 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    85.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm polyamid 6.6 žlutá

10244494

Cenové rozmezí
0,9694 Kč - 0,8717 Kč

Skladové zásoby
4700 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    39.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid 6.6 zelená

10244371

Cenové rozmezí
0,8933 Kč - 0,8043 Kč

Skladové zásoby
4600 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    203.0 mm
  • Celková šířka
    2.5 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    55.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid 6.6 modrá

10245033

Cenové rozmezí
1,8097 Kč - 1,6229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    203.0 mm
  • Celková šířka
    4.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    55.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Pásky vázací 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm polyamid 6.6 černá

10278673

Cenové rozmezí
96,1968 Kč - 6,9906 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    280.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    80.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    40.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10244586

Cenové rozmezí
2,0777 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    265.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    78.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    18.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm polyamid přírodní

10278642

Cenové rozmezí
85,7406 Kč - 6,1634 Kč

Skladové zásoby
22700 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    200.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    53.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    40.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Pásky vázací 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm polyamid přírodní

10278628

Cenové rozmezí
75,2844 Kč - 5,3361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    150.0 mm
  • Celková šířka
    3.6 mm
  • Maximální průměr kabelového svazku
    35.0 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    40.0 kg
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2