10245484
460263
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 0,9936 Kč |
1000 - 1999 | 0,9422 Kč |
2000 + | 0,8935 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Coating | Uncoated |
---|---|
Colour | Black |
Head Type | Non-Releasable Head |
Hole Type | No Screw Hole |
Special Features | Weather Resistant |
Minimum Loop Tensile Strength | 22.0 kg |
Minimum Loop Tensile Strength | 22.0 kg |
Overall Length | 120.0 mm |
Overall Length | 4.724 in |
Overall Width | 4.8 mm |
Overall Width | 0.189 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku