Menu Vyhledávání

Pásky stahovací

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Stahovací řemínky na kabely mohou být ovinuty kolem několika kabelů a svázat je tak dohromady. Dostupné v provedení elastomeru nebo nylonu. U nylonového provedení je nutno samostatně doobjednat zajišťovací čep (obj. č. LB-5).

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
3,2603 Kč - 3,2603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
160,1317 Kč - 160,1317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102,7232 Kč - 102,7232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Pásky stahovací - na kabely 4.8 mm 8.9 mm polyamid 6.6 černá

10011157

Cenové rozmezí
3,2603 Kč - 3,2603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • standardní
    RMS
  • standardní
    UL
  • Celková šířka
    4.8 mm
Pásky stahovací - na kabely 9.53 mm UL94 HB polyamid 6.6 černá

10023976

Cenové rozmezí
160,1317 Kč - 160,1317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Návin
    30.0 m
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • standardní
    RMS
  • standardní
    UL
Pásky stahovací - na kabely 15.0 mm 300.0 mm Silicone Rubber;Nylon černá

10005880

Cenové rozmezí
102,7232 Kč - 102,7232 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    pryž silikonová; polyamid 6.6
  • standardní
    RMS
  • standardní
    Shore
  • standardní
    UL