Menu Vyhledávání

Pásky stahovací - na kabely 15.0 mm 300.0 mm Silicone Rubber;Nylon černá

Pryžový pásek lze natáhnout a omotat kolem svazků až třikrát a zabrání pohybu kabelu. Další zajišťovací kolíky si objednejte pod číslem dílu CS-113-6. Pryžový pásek s zajišťovacím knoflíkem je vyroben z černé silikonové pryže, 50 Shore A, a západka je kolík z černého nylonu UL94 HB 6/6.
Nové objednací číslo:

10005880

Staré objednací číslo:

ES-1

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 102,7232 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

10 272,32 Kč

100 x 102,7232 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) pryž silikonová; polyamid 6.6
standardní RMS
standardní Shore
standardní UL
Celková šířka 15.0 mm
Celní nomenklatura 3921190099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás