Menu Vyhledávání

Pásky stahovací – se suchým zipem

Skladem

Sortiment stahovacích pásek se suchým zipem umožňuje opakovatelné použití. Jsou ideální tam, kde je zapotřebí mimořádné šetrnosti ke kabelům. Jsou také dostupné v provedení s plastovou přezkou.

Produktová řada: SR2001

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 89
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál háčku Barva Celková délka Celková šířka With Buckle? With Screw Hole? Koupit
10214831 261,4462 Kč - 261,4462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PE;PP
černá
300.0 mm
24.0 mm
Ano
Ne
54,5546 Kč - 60,6163 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
žlutá
381.0 mm
38.1 mm
Ne
Ne
78,0777 Kč - 86,753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
oranžová
457.2 mm
38.1 mm
Ne
Ne
62,712 Kč - 69,6801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
černá
609.6 mm
38.1 mm
Ne
Ne
62,712 Kč - 69,6801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
červená
609.6 mm
38.1 mm
Ne
Ne
21,0386 Kč - 23,3808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
černá
125.0 mm
12.0 mm
Ne
Ne
30,2189 Kč - 33,5767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
modrá
229.0 mm
38.1 mm
Ne
Ano
57,3351 Kč - 63,698 Kč 80 Skladem
polyamid
černá
310.0 mm
16.0 mm
Ne
Ne
32,3047 Kč - 35,8942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
zelená
381.0 mm
38.1 mm
Ne
Ne
33,8784 Kč - 37,6428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bílá
229.0 mm
38.1 mm
Ne
Ano
14,2717 Kč - 15,8574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
zelená
152.4 mm
19.1 mm
Ne
Ne
25,5242 Kč - 28,3602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
žlutá
229.0 mm
12.7 mm
Ne
Ano
85,1134 Kč - 85,1134 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PE;PP
černá
300.0 mm
25.0 mm
Ano
Ne
19,5807 Kč - 21,7563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
zelená
229.0 mm
12.7 mm
Ne
Ano
24,0569 Kč - 26,7298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
modrá
203.2 mm
12.7 mm
Ne
Ano
20,7364 Kč - 23,0406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bílá
203.2 mm
12.7 mm
Ne
Ano
25,5242 Kč - 28,3602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
modrá
229.0 mm
12.7 mm
Ne
Ano
29,4355 Kč - 32,706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
oranžová
305.0 mm
12.7 mm
Ne
Ano
25,5242 Kč - 28,3602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bílá
229.0 mm
12.7 mm
Ne
Ano
17,5282 Kč - 17,5282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PE;PP
černá
152.0 mm
17.0 mm
Ne
Ano
  • z/ze 5
Upínací popruh 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm černá

10214831

Cenové rozmezí
261,4462 Kč - 261,4462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál háčku
    PE;PP
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid žlutá

10166185

Cenové rozmezí
60,6163 Kč - 54,5546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    žlutá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid oranžová

10166222

Cenové rozmezí
86,753 Kč - 78,0777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    oranžová
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid černá

10166253

Cenové rozmezí
69,6801 Kč - 62,712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid červená

10636039

Cenové rozmezí
69,6801 Kč - 62,712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm černá

10253670

Cenové rozmezí
23,3808 Kč - 21,0386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál háčku
    polyamid
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid modrá

10166314

Cenové rozmezí
33,5767 Kč - 30,2189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    s otvorem pro šrouby
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm černá

10253717

Cenové rozmezí
63,698 Kč - 57,3351 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál háčku
    polyamid
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid zelená

10639511

Cenové rozmezí
35,8942 Kč - 32,3047 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid bílá

10560488

Cenové rozmezí
37,6428 Kč - 33,8784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    s otvorem pro šrouby
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid zelená

10166376

Cenové rozmezí
15,8574 Kč - 14,2717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid žlutá

10633557

Cenové rozmezí
28,3602 Kč - 25,5242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    žlutá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    s otvorem pro šrouby
  • Typ
    standardní páska
Stahovací pásky na suchý zip s plastovou přezkou - černá, , bez otvoru pro šroub, Pásky vázací - standardní

10447260

Cenové rozmezí
85,1134 Kč - 85,1134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál háčku
    PE;PP
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid zelená

10645062

Cenové rozmezí
21,7563 Kč - 19,5807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    s otvorem pro šrouby
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid modrá

10166680

Cenové rozmezí
26,7298 Kč - 24,0569 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    s otvorem pro šrouby
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid bílá

10166734

Cenové rozmezí
23,0406 Kč - 20,7364 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    s otvorem pro šrouby
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid modrá

10633526

Cenové rozmezí
28,3602 Kč - 25,5242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    s otvorem pro šrouby
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid oranžová

10633496

Cenové rozmezí
32,706 Kč - 29,4355 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    oranžová
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    s otvorem pro šrouby
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE); polyamid bílá

10166772

Cenové rozmezí
28,3602 Kč - 25,5242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    s otvorem pro šrouby
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 17.0 mm 152.0 mm 35.0 mm černá

10166802

Cenové rozmezí
17,5282 Kč - 17,5282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál háčku
    PE;PP
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    s otvorem pro šrouby
  • Typ
    standardní páska