10383667
471350
Množství | Jednotková cena |
---|---|
20 + | 1 614,1083 Kč |
Overall Thickness | 0.8 mm |
---|---|
Overall Thickness | 0.031 in |
Overall Width | 9.5 mm |
Overall Width | 0.374 in |
Overall Length | 274.3 m |
Overall Length | 899.934 ft |
Colour | White |
Commodity Code | 3919908099 |
Roll Length | 274.0 m |
Roll Length | 898.95 ft |
Adhesive Type | Rubber |
Removability | Permanent |
Shape | Continuous |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku