10637739
472685
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 986,7574 Kč |
5 - 9 | 927,549 Kč |
10 - 14 | 868,3404 Kč |
15 + | 809,1598 Kč |
Adhesive Type | Rubber |
---|---|
Removability | Removable |
Overall Length | 65.8 m |
Overall Length | 215.879 ft |
Overall Thickness | 0.8 mm |
Overall Thickness | 0.031 in |
Overall Width | 19.1 mm |
Overall Width | 0.752 in |
Quantity Per Carton | 16 rolls |
Commodity Code | 3919908099 |
Colour | White |
Roll Length | 66.0 m |
Roll Length | 216.535 ft |
Shape | Continuous |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku