Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s plochou horní částí hlavy pro kompletní zašroubování do zapuštěného otvoru. Ideální k celé řadě aplikací.
Produktová řada: SR1923
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0215 Kč - 7,3251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.374 in
9.5 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 11,4041 Kč - 18,5568 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.264 in
6.7 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 15,7991 Kč - 24,8908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
čirý
|
polykarbonát
|
|
Drážka křížová
|
||
| 20,9554 Kč - 32,9915 Kč | 80 Skladem |
M8
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.406 in
10.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 19,8207 Kč - 28,3235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 26,3845 Kč - 40,2448 Kč | 80 Skladem |
M8
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.799 in
20.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 22,6071 Kč - 34,4709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.602 in
15.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8566 Kč - 1,0575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8625 Kč - 1,0649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,9054 Kč - 1,1177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,841 Kč - 1,0384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,0164 Kč - 1,2548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4-20
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.847 in
21.5 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8489 Kč - 1,048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,0241 Kč - 1,2643 Kč | 500 Skladem |
M5 x 0.8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,4894 Kč - 1,8386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,9189 Kč - 1,1346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2831 Kč - 1,5841 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,9227 Kč - 1,1394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8216 Kč - 1,0144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,9345 Kč - 1,1537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Hlava s drážkou