10397596
50M035060H035
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 2499 | 1,538 Kč |
| 2500 - 9999 | 1,3841 Kč |
| 10000 + | 1,2458 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr hlavy | 8.2 mm |
|---|---|
| Průměr hlavy | 0.323 in |
| Výška hlavy | 2.3 mm |
| Výška hlavy | 0.091 in |
| Délka závitu | 32.7 mm |
| Délka závitu | 1.287 in |
| Velikost závitu | M3.5 x 0.6 |
| Průměr roztečné kružnice | 0.024 in |
| Průměr roztečné kružnice | 0.6 mm |
| Typ hlavy | hlava plochá |
| Druh šroubu | Šrouby s plochou hlavou |
| Barva | přírodní |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Normy | REACH, RoHS, UL |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |