Menu Vyhledávání

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Skladem

Šrouby s plochou horní částí hlavy pro kompletní zašroubování do zapuštěného otvoru. Ideální k celé řadě aplikací.

Produktová řada: SR1923

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 158
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
14,3768 Kč - 21,9347 Kč 10 Skladem
M6
čirý
polykarbonát
20.0 mm
Drážka křížová
31,3473 Kč - 41,6941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
čirý
polykarbonát
35.0 mm
Drážka křížová
15,3389 Kč - 23,3989 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
čirý
polykarbonát
25.0 mm
Drážka křížová
39,9929 Kč - 49,2103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
čirý
polykarbonát
40.0 mm
Drážka křížová
3,2491 Kč - 5,9543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
čirý
polykarbonát
Drážka křížová
3,8904 Kč - 7,0838 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.6
čirý
polykarbonát
Drážka křížová
2,7052 Kč - 4,9642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.6
čirý
polykarbonát
3.0 mm
Drážka křížová
7,5718 Kč - 12,2851 Kč 290 Skladem
M5
čirý
polykarbonát
15.0 mm
Drážka křížová
8,6456 Kč - 15,7712 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
čirý
polykarbonát
20.2 mm
Drážka křížová
10,2771 Kč - 16,1896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
čirý
polykarbonát
25.0 mm
Drážka křížová
11,072 Kč - 17,4585 Kč 198 Skladem
M6
čirý
polykarbonát
10.0 mm
Drážka křížová
31,3473 Kč - 41,6941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
čirý
polykarbonát
40.0 mm
Drážka křížová
7,2093 Kč - 13,1357 Kč 29 Skladem
M5
čirý
polykarbonát
16.1 mm
Drážka křížová
2,7888 Kč - 5,1036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.6
čirý
polykarbonát
8.0 mm
Drážka křížová
3,2491 Kč - 5,9543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
čirý
polykarbonát
Drážka křížová
29,5066 Kč - 39,2399 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
čirý
polykarbonát
35.0 mm
Drážka křížová
13,3588 Kč - 21,0422 Kč 90 Skladem
M5
čirý
polykarbonát
25.0 mm
Drážka křížová
11,8947 Kč - 18,7275 Kč 8 Skladem
M6
čirý
polykarbonát
12.0 mm
Drážka křížová
3,2491 Kč - 5,9543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.6
čirý
polykarbonát
Drážka křížová
4,9224 Kč - 7,9902 Kč 100 Skladem
M5
čirý
polykarbonát
8.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 8
šroub Drážka křížová M6 20.0 mm polykarbonát čirý

10218952

Cenové rozmezí
21,9347 Kč - 14,3768 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M6 35.0 mm polykarbonát čirý

10218990

Cenové rozmezí
41,6941 Kč - 31,3473 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M6 25.0 mm polykarbonát čirý

10218969

Cenové rozmezí
23,3989 Kč - 15,3389 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M8 40.0 mm polykarbonát čirý

10219072

Cenové rozmezí
49,2103 Kč - 39,9929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    5.2 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 polykarbonát čirý

10219126

Cenové rozmezí
5,9543 Kč - 3,2491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Typ hlavy
    hlava zápustná
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
šroub Drážka křížová M2.6 polykarbonát čirý

10219096

Cenové rozmezí
7,0838 Kč - 3,8904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.2 mm
  • Velikost závitu
    M2.6
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Barva
    čirý
šroub Drážka křížová M2.6 3.0 mm polykarbonát čirý

10219140

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 2,7052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 15.0 mm polykarbonát čirý

10218853

Cenové rozmezí
12,2851 Kč - 7,5718 Kč

Skladové zásoby
290 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 20.2 mm polykarbonát čirý

10218884

Cenové rozmezí
15,7712 Kč - 8,6456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Délka závitu
    20.2 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M4 25.0 mm polykarbonát čirý

10218785

Cenové rozmezí
16,1896 Kč - 10,2771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M6 10.0 mm polykarbonát čirý

10218921

Cenové rozmezí
17,4585 Kč - 11,072 Kč

Skladové zásoby
198 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M6 40.0 mm polykarbonát čirý

10219003

Cenové rozmezí
41,6941 Kč - 31,3473 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 16.1 mm polykarbonát čirý

10218860

Cenové rozmezí
13,1357 Kč - 7,2093 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Délka závitu
    16.1 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2.6 8.0 mm polykarbonát čirý

10219164

Cenové rozmezí
5,1036 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 polykarbonát čirý

10219201

Cenové rozmezí
5,9543 Kč - 3,2491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Barva
    čirý
šroub Drážka křížová M5 35.0 mm polykarbonát čirý

10218914

Cenové rozmezí
39,2399 Kč - 29,5066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 25.0 mm polykarbonát čirý

10218891

Cenové rozmezí
21,0422 Kč - 13,3588 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M6 12.0 mm polykarbonát čirý

10218938

Cenové rozmezí
18,7275 Kč - 11,8947 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2.6 polykarbonát čirý

10218976

Cenové rozmezí
5,9543 Kč - 3,2491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.2 mm
  • Velikost závitu
    M2.6
  • Typ hlavy
    Plochá zápustná hlava
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Barva
    čirý
šroub Drážka křížová M5 8.0 mm polykarbonát čirý

10218822

Cenové rozmezí
7,9902 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá