Šrouby s plochou horní částí hlavy pro kompletní zašroubování do zapuštěného otvoru. Ideální k celé řadě aplikací.
Produktová řada: SR1923
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8958 Kč - 1,1063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,79 Kč - 2,2101 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,9942 Kč - 1,2274 Kč | 500 Skladem |
M5 x 0.8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,446 Kč - 1,785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,7086 Kč - 8,2823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,6674 Kč - 6,6933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.209 in
5.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,2491 Kč - 5,9543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
čirý
|
polykarbonát
|
|
Drážka křížová
|
||
| 3,1235 Kč - 5,6893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,7052 Kč - 4,9642 Kč | 64 Skladem |
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.157 in
4.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,8586 Kč - 3,9462 Kč | 128 Skladem |
M5
|
přírodní
|
ocel nízkouhlíková
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,9841 Kč - 5,4523 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
čirý
|
polykarbonát
|
|
Drážka křížová
|
||
| 4,1136 Kč - 7,5022 Kč | 100 Skladem |
M2
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,1793 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.11 in
2.8 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,7052 Kč - 4,9642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.118 in
3.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,1793 Kč - 5,8149 Kč | 9200 Skladem |
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,3049 Kč - 6,0519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.476 in
12.1 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,2351 Kč - 5,9264 Kč | 1300 Skladem |
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová