Papírové kónické krytky a zátky jsou vyráběny z krepového papíru. Jsou ideální pro mokré nebo práškové lakování. Provozní teplota až 205C. Hospodárná a ekologická alternativa k silikonovým zátkám. Vyrobeno ze směsi recyklovaných a nových materiálů. Zátky jsou také recyklovatelné.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr zkosení | Průměr otvoru | Minimální průměr zkosení | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5279 Kč - 2,3768 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.575 in
14.6 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|||||||
2,3301 Kč - 3,6247 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.878 in
22.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
|||||||
2,8085 Kč - 3,1205 Kč | 2790 Skladem |
1.437 in
36.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|||||||
6,7209 Kč - 10,4547 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.299 in
58.4 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
2.299 in
58.4 mm
|
|||||||
1,7041 Kč - 2,6509 Kč | 250 Skladem |
0.634 in
16.1 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
|||||||
2,3949 Kč - 2,661 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.949 in
24.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|||||||
3,5874 Kč - 5,5804 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.602 in
40.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
|||||||
6,4192 Kč - 7,1324 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.5 in
63.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||||||
1,3637 Kč - 2,1214 Kč | 1260 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|||||||
2,0677 Kč - 3,2165 Kč | 27750 Skladem |
0.819 in
20.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|||||||
3,6583 Kč - 5,6907 Kč | 470 Skladem |
1.236 in
31.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|||||||
6,48 Kč - 10,08 Kč | 26 Skladem |
2.063 in
52.4 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2.063 in
52.4 mm
|
|||||||
10,9981 Kč - 12,2202 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.598 in
91.4 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
3.598 in
91.4 mm
|
|||||||
1,9443 Kč - 3,0244 Kč | 80 Skladem |
0.697 in
17.7 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
|||||||
1,9382 Kč - 3,015 Kč | 9 Skladem |
1.114 in
28.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
|||||||
10272305 | 4,9936 Kč - 7,7678 Kč | 2167 Skladem |
1.776 in
45.1 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
1.776 in
45.1 mm
|
||||||
7,5652 Kč - 11,768 Kč | 100 Skladem |
3.146 in
79.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
3.146 in
79.9 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku