20126490
89940001E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 1 349,0636 Kč |
20 + | 205,8175 Kč |
Door Attachment Length | 60.0 mm |
---|---|
Door Attachment Length | 2.362 in |
Mounting Hole Size Range | 11.0 mm |
Mounting Hole Size Range | 0.433 in |
Overall Length | 100.0 mm |
Overall Length | 3.937 in |
Overall Thickness | 2.5 mm |
Overall Thickness | 0.098 in |
Overall Width | 75.0 mm |
Overall Width | 2.953 in |
Colour | Black |
Finish | No Finish |
Hole Shape | Round |
Mounting Orientation | Left Handed |
Pin Material | Stainless Steel |
Commodity Code | 8302100090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku