These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Materiál: zinek tlakově litý, ocel, ocel nerezavějící Barva: černá, přírodní, šedá, , Chrom Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Provedení | Materiál | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419,4065 Kč - 652,4101 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
šedá
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1 061,1377 Kč - 1 485,5928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
šedá
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 445,8198 Kč - 693,4974 Kč | 18 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
šedá
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 857,6494 Kč - 1 334,1214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
šedá
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 666,1725 Kč - 666,1725 Kč | 40 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
šedá
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 419,4065 Kč - 652,4101 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
šedá
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 121,54 Kč - 189,0622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.346 in
85.0 mm
|
černá
|
|
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
| 1 124,669 Kč - 1 574,5366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
Chrom
|
levé
|
ocel nerezavějící
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 986,0655 Kč - 1 533,8795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 136,728 Kč - 191,4193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
černá
|
|
ocel pozinkovaná
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 173,132 Kč - 242,3849 Kč | 5 Skladem |
3.346 in
85.0 mm
|
černá
|
|
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
| 136,1157 Kč - 211,7355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
černá
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 201,2243 Kč - 223,5826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
černá
|
|
Powder Coated Steel
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 201,2243 Kč - 223,5826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
černá
|
|
Powder Coated Steel
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 187,1233 Kč - 291,0809 Kč | 20 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
černá
|
levé
|
zinek tlakově litý
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 148,3538 Kč - 230,7723 Kč | 4 Skladem |
3.346 in
85.0 mm
|
černá
|
|
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
| 187,1233 Kč - 291,0809 Kč | 10 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
černá
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 129,7665 Kč - 181,6732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
přírodní
|
pravé
|
ocel
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 205,8175 Kč - 288,1446 Kč | 20 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
černá
|
pravé
|
ocel nerezavějící
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 152,6532 Kč - 152,6532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
zinek tlakově litý
|
1.28 in
32.5 mm