10202050
1223919
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 802,1857 Kč |
50 + | 374,4777 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distance Between Fixing Holes | 31.8 mm |
---|---|
Distance Between Fixing Holes | 1.252 in |
Leaf Thickness | 5.8 mm |
Leaf Thickness | 0.228 in |
Overall Length | 36.5 mm |
Overall Length | 1.437 in |
Overall Thickness | 12.7 mm |
Overall Thickness | 0.5 in |
Overall Width | 42.9 mm |
Overall Width | 1.689 in |
Maximum Torque | 0.80 Nm |
Maximum Torque | 0.80 Nm |
Colour | White |
Leaf Shape | Rectangular |
Mounting Hole Shape | Round |
Number of Mounting Holes | 4 |
Type | Adjustable |
Commodity Code | 3926300090 |
Adjustable Torque | 0.8 Nm |
Hinge Type | Adjustable Friction Hinge |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku