10299708
550036
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 1 148,3511 Kč |
50 + | 607,5775 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 3.2 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.126 in |
Overall Length | 35.0 mm |
Overall Length | 1.378 in |
Overall Thickness | 10.0 mm |
Overall Thickness | 0.394 in |
Overall Width | 30.0 mm |
Overall Width | 1.181 in |
Mounting Hole Depression | Countersunk |
Mounting Hole Shape | Round |
Number of Mounting Holes | 4 |
Finish | Clear |
Leaf Shape | Rectangular |
Adjustable Torque | Adjustable |
Hinge Type | Countersink Through Hole |
Type | Countersink Through Hole |
Body Material | Aluminium |
Full Material | Aluminium |
Commodity Code | 7616999099 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku