10273821
493576
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 659,9517 Kč |
10 + | 338,0591 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 15.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.591 in |
Overall Length | 95.0 mm |
Overall Length | 3.74 in |
Overall Thickness | 17.0 mm |
Overall Thickness | 0.669 in |
Overall Width | 15.0 mm |
Overall Width | 0.591 in |
Number of Mounting Holes | 4 |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Full Material | Die Cast Zinc Alloy |
Leaf Shape | Rectangular |
Mounting Method | Screw On |
Mounting Orientation | Vertical |
Pin Material | Stainless Steel |
Removability | Easy |
Price per piece incl VAT | 26.017 GBP |
Commodity Code | 8301300000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku