10104057
49711E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
5 - 49 | 206,0749 Kč |
50 - 249 | 103,8031 Kč |
250 + | 80,7389 Kč |
Overall Length | 28.6 mm |
---|---|
Overall Length | 1.126 in |
Overall Thickness | 2.0 mm |
Overall Thickness | 0.079 in |
Overall Width | 30.0 mm |
Overall Width | 1.181 in |
Pin Diameter | 6.0 mm |
Pin Diameter | 0.236 in |
Colour | Black |
Finish | Chrome Plated |
Full Material | Zamak ZnAl4Cu1;Steel |
Mounting Method | Screw |
Pin Material | Steel |
Removability | Removable |
Price per piece incl VAT | 8.124 GBP |
Commodity Code | 7318190090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku