20124359
29712222E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
5 - 49 | 274,2559 Kč |
50 + | 46,411 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 30.0 mm |
---|---|
Overall Length | 1.181 in |
Overall Thickness | 18.0 mm |
Overall Thickness | 0.709 in |
Overall Width | 28.0 mm |
Overall Width | 1.102 in |
Pin Diameter | 6.0 mm |
Pin Diameter | 0.236 in |
Pin Length | 53.0 mm |
Pin Length | 2.087 in |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Full Material | Die Cast Zinc |
Mounting Method | Weld |
Mounting Orientation | Right & Left handed |
Pin Material | Stainless Steel |
Removability | Removable |
Specifications | DIN-EN 1774 |
Commodity Code | 8302420090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku