20126353
693122E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 476,5006 Kč |
50 + | 85,6044 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 19.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.748 in |
Overall Length | 27.0 mm |
Overall Length | 1.063 in |
Overall Thickness | 19.0 mm |
Overall Thickness | 0.748 in |
Overall Width | 50.0 mm |
Overall Width | 1.969 in |
Adapter | Adapter Not Included |
Colour | Black |
Finish | Black Powder Coated |
Material | Zinc Alloy |
Hinge Type | Bearing Hinge |
Mounting Method | Open Holes |
Mounting Orientation | Universal |
Mount Style | Surface Mount |
Number of Mounting Holes | 3 |
Pin Material | Stainless Steel |
Commodity Code | 7907000090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku