10548226
468248
Množství | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 5.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.197 in |
Overall Length | 66.0 mm |
Overall Length | 2.598 in |
Overall Thickness | 19.0 mm |
Overall Thickness | 0.748 in |
Overall Width | 25.5 mm |
Overall Width | 1.004 in |
Adapter | Adapter Not Included |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Material | Zinc Alloy;Stainless Steel |
Hinge Type | Bearing Hinge |
Mounting Method | Open Hole |
Mounting Orientation | Universal |
Mount Style | Surface Mount |
Number of Mounting Holes | 2 |
Pin Material | Stainless Steel |
Commodity Code | 8302100090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku