20126049
399122E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 955,2994 Kč |
25 + | 161,1101 Kč |
Distance Between Fixing Holes | 45.0 mm |
---|---|
Distance Between Fixing Holes | 1.772 in |
Door Leaf Height | 80.0 mm |
Door Leaf Height | 3.15 in |
Door Leaf Width | 70.0 mm |
Door Leaf Width | 2.756 in |
Leaf Thickness | 15.0 mm |
Leaf Thickness | 0.591 in |
Mounting Hole Diameter | 15.0 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.591 in |
Overall Height | 80.0 mm |
Overall Height | 3.15 in |
Overall Length | 80.0 mm |
Overall Length | 3.15 in |
Overall Thickness | 8.0 mm |
Overall Thickness | 0.315 in |
Overall Width | 110.0 mm |
Overall Width | 4.331 in |
Colour | |
Finish | Zamak |
Material | Die Cast Zinc Alloy |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku