10207949
1334617
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 3 098,5561 Kč |
50 + | 1 471,4871 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 5.5 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.217 in |
Longest Distance Between Fixing Holes | 57.0 mm |
Longest Distance Between Fixing Holes | 2.244 in |
Mount Size | 6.2 mm |
Mount Size | 6.2 mm |
Overall Length | 100.0 mm |
Overall Length | 3.937 in |
Overall Thickness | 12.5 mm |
Overall Thickness | 0.492 in |
Overall Width | 83.0 mm |
Overall Width | 3.268 in |
Finish | Black |
Full Material | Steel |
Material | Aluminium |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku