10207871
1334610
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 804,5857 Kč |
50 + | 382,0429 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 3.3 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.13 in |
Longest Distance Between Fixing Holes | 21.0 mm |
Longest Distance Between Fixing Holes | 0.827 in |
Mounting Hole Diameter | 3.5 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.138 in |
Mount Size | 3.5 mm |
Mount Size | 3.5 mm |
Overall Length | 30.0 mm |
Overall Length | 1.181 in |
Overall Thickness | 5.3 mm |
Overall Thickness | 0.209 in |
Overall Width | 35.0 mm |
Overall Width | 1.378 in |
Finish | Black |
Full Material | Steel |
Material | Aluminium |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku