Menu Vyhledávání

Panty ploché – s otvory pro šrouby

Skladem

Ploché panty s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Řada označovaná také jako závěsy pro povrchovou montáž nabízí různé velikosti otvorů pro šrouby se zapuštěnou hlavou v závislosti na požadované aplikací. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.

Produktová řada: SR5506 ,SR5562

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 101
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka křídla Celková délka Počet montážních otvorů Povrchová úprava Materiál Tvar křídla Celková šířka Koupit
20126285 181,5936 Kč - 186,6616 Kč 100 Skladem
2.5 mm
138.0 mm
6
Leštěný
ocel nerezavějící
Šípové
85.0 mm
  • z/ze 6
Panty ploché 85.0 mm 138.0 mm ocel nerezavějící

20126285

Cenové rozmezí
186,6616 Kč - 181,5936 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.5 mm
  • Celková délka
    138.0 mm
  • Celková tloušťka
    10.3 mm
  • Celková šířka
    85.0 mm
  • Barva
    stříbrná