20126285
59940
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 149 | 186,6616 Kč |
150 + | 181,5936 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tloušťka křídla | 0.098 in |
---|---|
Tloušťka křídla | 2.5 mm |
Celková délka | 5.433 in |
Celková délka | 138.0 mm |
Celková tloušťka | 0.406 in |
Celková tloušťka | 10.3 mm |
Celková šířka | 3.346 in |
Celková šířka | 85.0 mm |
Barva | stříbrná |
Povrchová úprava | Leštěný |
Zahrnuje | Spojovací materiál není součástí balení |
Tvar křídla | Šípové |
Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící AISI 304; ocel nerezavějící AISI 303 |
Tvar montážního otvoru | průchozí otvor |
Způsob montáže | Fastener Nuts;Screw/Bolts |
Provedení | univerzální |
Způsob montáže | Povrchová montáž |
Počet montážních otvorů | 6 |
Materiál čepu | ocel nerezavějící |
Celní nomenklatura | 8302100090 |