Menu Vyhledávání

Panty ploché – s otvory pro šrouby

Skladem

Ploché panty s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Řada označovaná také jako závěsy pro povrchovou montáž nabízí různé velikosti otvorů pro šrouby se zapuštěnou hlavou v závislosti na požadované aplikací. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.

Produktová řada: SR5506 ,SR5562

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 101
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka křídla Celková délka Počet montážních otvorů Povrchová úprava Materiál Tvar křídla Celková šířka Koupit
71,0195 Kč - 186,157 Kč 289 Skladem
1.5 mm
20.0 mm
4
Leštěný
ocel nerezavějící
zaoblené
75.0 mm
390,9415 Kč - 954,8501 Kč 20 Skladem
3.0 mm
65.0 mm
4
elox černý
hliník
obdélníkové
55.0 mm
237,2663 Kč - 280,4107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
39.5 mm
4
matný
plast
obdélníkové
38.0 mm
373,7415 Kč - 441,6933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
65.0 mm
4
matný
plast
obdélníkové
63.0 mm
465,8192 Kč - 724,6077 Kč 7 Skladem
4.0 mm
63.0 mm
4
ocel nerezavějící
obdélníkové
140.0 mm
322,5987 Kč - 660,3221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
60.0 mm
4
ocel nerezavějící
obdélníkové
60.0 mm
77,2387 Kč - 210,6715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
40.0 mm
6
Leštěný
ocel nerezavějící
zaoblené
81.0 mm
380,2137 Kč - 928,1022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
65.0 mm
4
elox bezbarvý
hliník
obdélníkové
55.0 mm
83,0225 Kč - 85,1086 Kč 552 Skladem
11.2 mm
35.0 mm
4
přírodní
polyamid
obdélníkové
30.0 mm
10260289 46,0411 Kč - 50,3955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.2 mm
48.0 mm
4
PA GF
obdélníkové
48.0 mm
98,7322 Kč - 138,225 Kč 32 Skladem
4.0 mm
30.0 mm
4
pochromováno
zinek tlakově litý
Čtvercové
30.0 mm
55,8618 Kč - 146,3209 Kč 561 Skladem
1.5 mm
40.0 mm
4
Leštěný
ocel nerezavějící
Čtvercové
38.6 mm
73,4179 Kč - 213,7358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
70.5 mm
4
Leštěný
ocel nerezavějící
Čtvercové
55.0 mm
639,7755 Kč - 1 208,8713 Kč 185 Skladem
3.0 mm
65.0 mm
4
elox bezbarvý
hliník
obdélníkové
55.0 mm
214,0423 Kč - 404,8266 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
75.0 mm
5
práškově lakováno
PA GF
obdélníkové
50.0 mm
10203590 47,509 Kč - 124,1046 Kč 33 Skladem
1.5 mm
40.0 mm
4
Leštěný
ocel nerezavějící
Čtvercové
39.0 mm
57,0889 Kč - 126,4028 Kč 84 Skladem
1.0 mm
50.8 mm
6
Leštěný
ocel nerezavějící
Čtvercové
33.5 mm
108,6431 Kč - 152,1003 Kč 130 Skladem
3.0 mm
106.0 mm
5
Oxid
ocel
obdélníkové
60.0 mm
95,9622 Kč - 95,9622 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
136.0 mm
6
pokoveno
ocel
obdélníkové
60.0 mm
1 521,9629 Kč - 2 877,3896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
100.0 mm
6
elox bezbarvý
hliník
obdélníkové
82.5 mm
  • z/ze 6
Panty ploché 75.0 mm 20.0 mm 1.5 mm stříbrná

10203644

Cenové rozmezí
186,157 Kč - 71,0195 Kč

Skladové zásoby
289 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    20.0 mm
  • Celková šířka
    75.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty ploché 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm černá

10208007

Cenové rozmezí
954,8501 Kč - 390,9415 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    65.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    elox černý
Panty 38.0 mm 39.5 mm plast

10224922

Cenové rozmezí
280,4107 Kč - 237,2663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    9.0 mm
  • Celková délka
    39.5 mm
  • Celková tloušťka
    13.0 mm
  • Celková šířka
    38.0 mm
  • Barva
    černá
Panty 63.0 mm 65.0 mm plast

10224960

Cenové rozmezí
441,6933 Kč - 373,7415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    15.0 mm
  • Celková délka
    65.0 mm
  • Celková tloušťka
    21.5 mm
  • Celková šířka
    63.0 mm
  • Barva
    černá
Panty volně pohyblivé 63.0 mm 140.0 mm ocel nerezavějící

10090527

Cenové rozmezí
724,6077 Kč - 465,8192 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    4.0 mm
  • Celková délka
    63.0 mm
  • Celková tloušťka
    9.0 mm
  • Celková šířka
    140.0 mm
  • Zahrnuje
    Spojovací materiál není součástí balení
Panty volně pohyblivé 60.0 mm 60.0 mm ocel nerezavějící

10090541

Cenové rozmezí
660,3221 Kč - 322,5987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    4.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková tloušťka
    9.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Zahrnuje
    Spojovací materiál není součástí balení
Panty ploché 81.0 mm 40.0 mm 1.5 mm stříbrná

10203705

Cenové rozmezí
210,6715 Kč - 77,2387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    81.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty ploché 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm čirý

10207987

Cenové rozmezí
928,1022 Kč - 380,2137 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    65.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Barva
    čirý
  • Povrchová úprava
    elox bezbarvý
Panty 30.0 mm 35.0 mm polyamid

10285077

Cenové rozmezí
85,1086 Kč - 83,0225 Kč

Skladové zásoby
552 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    11.2 mm
  • Celková délka
    35.0 mm
  • Celková tloušťka
    25.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Barva
    černá
Panty 48.0 mm 48.0 mm PA GF

10260289

Cenové rozmezí
50,3955 Kč - 46,0411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    10.2 mm
  • Celková délka
    48.0 mm
  • Celková tloušťka
    15.0 mm
  • Celková šířka
    48.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm stříbrná

10087657

Cenové rozmezí
138,225 Kč - 98,7322 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    4.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková tloušťka
    7.5 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Barva
    stříbrná
Panty ploché 38.6 mm 40.0 mm 1.5 mm stříbrná

10203613

Cenové rozmezí
146,3209 Kč - 55,8618 Kč

Skladové zásoby
561 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    38.6 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty 55.0 mm 70.5 mm ocel nerezavějící

10203620

Cenové rozmezí
213,7358 Kč - 73,4179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    70.5 mm
  • Celková tloušťka
    1.5 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Barva
    stříbrná
Panty ploché 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm čirý

10299746

Cenové rozmezí
1 208,8713 Kč - 639,7755 Kč

Skladové zásoby
185 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    65.0 mm
  • Celková tloušťka
    5.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Barva
    čirý
Panty 50.0 mm 75.0 mm PA GF

10299968

Cenové rozmezí
404,8266 Kč - 214,0423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    5.9 mm
  • Celková délka
    75.0 mm
  • Celková tloušťka
    6.4 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm stříbrná

10203590

Cenové rozmezí
124,1046 Kč - 47,509 Kč

Skladové zásoby
33 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    39.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty ploché 33.5 mm 50.8 mm 1.0 mm stříbrná

10203675

Cenové rozmezí
126,4028 Kč - 57,0889 Kč

Skladové zásoby
84 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.0 mm
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Celková šířka
    33.5 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty 60.0 mm 106.0 mm ocel

10104101

Cenové rozmezí
152,1003 Kč - 108,6431 Kč

Skladové zásoby
130 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    106.0 mm
  • Celková tloušťka
    14.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Barva
    černá
Panty 60.0 mm 136.0 mm ocel

10487372

Cenové rozmezí
95,9622 Kč - 95,9622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    136.0 mm
  • Celková tloušťka
    14.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm čirý

10299753

Cenové rozmezí
2 877,3896 Kč - 1 521,9629 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková tloušťka
    5.5 mm
  • Celková šířka
    82.5 mm
  • Barva
    čirý