Menu Vyhledávání

Panty ploché – s otvory pro šrouby

Skladem

Ploché panty s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Řada označovaná také jako závěsy pro povrchovou montáž nabízí různé velikosti otvorů pro šrouby se zapuštěnou hlavou v závislosti na požadované aplikací. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.

Produktová řada: SR5506 ,SR5562

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 101
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka křídla Celková délka Počet montážních otvorů Povrchová úprava Materiál Tvar křídla Celková šířka Koupit
45,3993 Kč - 50,2087 Kč 707 Skladem
10.2 mm
48.0 mm
polyamid se skelným vláknem
47.5 mm
180,601 Kč - 340,8696 Kč 2 Skladem
5.2 mm
80.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
10087664 119,501 Kč - 167,3014 Kč 462 Skladem
4.0 mm
30.0 mm
4
černě práškováno
zinek tlakově litý
Čtvercové
30.0 mm
193,5502 Kč - 429,0037 Kč 135 Skladem
3.0 mm
60.0 mm
4
Leštěný
ocel nerezavějící AISI 304
90.0 mm
116,8413 Kč - 234,4199 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
30.0 mm
4
Leštěný
ocel nerezavějící
zaoblené
45.0 mm
253,4977 Kč - 253,4977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
175.0 mm
8
Leštěný
ocel nerezavějící
zkosené
38.0 mm
1 059,5894 Kč - 2 231,0691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
100.0 mm
6
elox černý
hliník
obdélníkové
82.5 mm
83,0225 Kč - 85,1086 Kč 618 Skladem
11.0 mm
30.0 mm
4
matné
polyamid
obdélníkové
35.0 mm
10260289 46,0411 Kč - 50,3955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.2 mm
48.0 mm
polyamid se skelným vláknem
47.5 mm
98,7322 Kč - 138,225 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
30.0 mm
4
pochromováno
zinek tlakově litý
Čtvercové
30.0 mm
49,517 Kč - 184,6247 Kč 204 Skladem
1.5 mm
60.0 mm
6
Leštěný
ocel nerezavějící AISI 304
49.5 mm
45,7939 Kč - 133,2975 Kč 186 Skladem
1.5 mm
40.0 mm
5
Leštěný
ocel nerezavějící
zkosené
40.0 mm
371,1681 Kč - 915,2533 Kč 14 Skladem
3.0 mm
65.0 mm
4
elox černý
hliník
obdélníkové
55.0 mm
95,9622 Kč - 95,9622 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
136.0 mm
6
Coated Steel
60.0 mm
1 521,9629 Kč - 2 877,3896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
100.0 mm
6
elox bezbarvý
hliník
obdélníkové
82.5 mm
108,6431 Kč - 152,1003 Kč 110 Skladem
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
639,7755 Kč - 1 208,8713 Kč 105 Skladem
3.0 mm
65.0 mm
4
elox bezbarvý
hliník
obdélníkové
55.0 mm
214,0423 Kč - 404,8266 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
557,7537 Kč - 1 054,8896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
131.0 mm
5
poniklováno
PA GF
Šípové
108.0 mm
10203606 55,8618 Kč - 146,3209 Kč 844 Skladem
1.5 mm
40.0 mm
4
Leštěný
ocel nerezavějící AISI 304
40.0 mm
  • z/ze 6
Panty 47.5 mm 48.0 mm polyamid se skelným vláknem

10285091

Cenové rozmezí
50,2087 Kč - 45,3993 Kč

Skladové zásoby
707 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    10.2 mm
  • Celková délka
    48.0 mm
  • Celková tloušťka
    15.0 mm
  • Celková šířka
    47.5 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 40.0 mm 80.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299951

Cenové rozmezí
340,8696 Kč - 180,601 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    5.2 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková tloušťka
    5.7 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 30.0 mm 30.0 mm zinek tlakově litý

10087664

Cenové rozmezí
167,3014 Kč - 119,501 Kč

Skladové zásoby
462 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    4.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková tloušťka
    7.5 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

10203668

Cenové rozmezí
429,0037 Kč - 193,5502 Kč

Skladové zásoby
135 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    90.0 mm
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
Panty ploché 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm stříbrná

10203699

Cenové rozmezí
234,4199 Kč - 116,8413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková šířka
    45.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty ploché 38.0 mm 175.0 mm 2.0 mm stříbrná

10203712

Cenové rozmezí
253,4977 Kč - 253,4977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    175.0 mm
  • Celková šířka
    38.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty ploché 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm černá

10208014

Cenové rozmezí
2 231,0691 Kč - 1 059,5894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková šířka
    82.5 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    elox černý
Panty 35.0 mm 30.0 mm polyamid

10285077

Cenové rozmezí
85,1086 Kč - 83,0225 Kč

Skladové zásoby
618 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    11.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková tloušťka
    25.0 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Barva
    černá
Panty 47.5 mm 48.0 mm polyamid se skelným vláknem

10260289

Cenové rozmezí
50,3955 Kč - 46,0411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    10.2 mm
  • Celková délka
    48.0 mm
  • Celková tloušťka
    15.0 mm
  • Celková šířka
    47.5 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm stříbrná

10087657

Cenové rozmezí
138,225 Kč - 98,7322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    4.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková tloušťka
    7.5 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Barva
    stříbrná
Panty ploché 49.5 mm 60.0 mm 1.5 mm

10203682

Cenové rozmezí
184,6247 Kč - 49,517 Kč

Skladové zásoby
204 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    49.5 mm
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304
Panty ploché 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm stříbrná

10203637

Cenové rozmezí
133,2975 Kč - 45,7939 Kč

Skladové zásoby
186 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty ploché 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm černá

10207994

Cenové rozmezí
915,2533 Kč - 371,1681 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    65.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    elox černý
Panty 60.0 mm 136.0 mm Coated Steel

10487372

Cenové rozmezí
95,9622 Kč - 95,9622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    136.0 mm
  • Celková tloušťka
    14.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Panty ploché 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm čirý

10299753

Cenové rozmezí
2 877,3896 Kč - 1 521,9629 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Celková tloušťka
    5.5 mm
  • Celková šířka
    82.5 mm
  • Barva
    čirý
Panty 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

10104101

Cenové rozmezí
152,1003 Kč - 108,6431 Kč

Skladové zásoby
110 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    106.0 mm
  • Celková tloušťka
    14.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Panty ploché 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm čirý

10299746

Cenové rozmezí
1 208,8713 Kč - 639,7755 Kč

Skladové zásoby
105 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    65.0 mm
  • Celková tloušťka
    5.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Barva
    čirý
Panty 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299968

Cenové rozmezí
404,8266 Kč - 214,0423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    5.9 mm
  • Celková délka
    75.0 mm
  • Celková tloušťka
    6.4 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 108.0 mm 131.0 mm PA GF

10300008

Cenové rozmezí
1 054,8896 Kč - 557,7537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    9.5 mm
  • Celková délka
    131.0 mm
  • Celková tloušťka
    18.0 mm
  • Celková šířka
    108.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203606

Cenové rozmezí
146,3209 Kč - 55,8618 Kč

Skladové zásoby
844 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 304