10214992
1349750
Množství | Jednotková cena |
---|---|
5 - 49 | 193,0517 Kč |
50 - 149 | 94,6834 Kč |
150 + | 75,7607 Kč |
Overall Diameter | 10.0 mm |
---|---|
Overall Diameter | 0.394 in |
Overall Length | 60.0 mm |
Overall Length | 2.362 in |
Overall Width | 11.9 mm |
Overall Width | 0.469 in |
Pin Diameter | 6.0 mm |
Pin Diameter | 0.236 in |
Material | Steel |
Pin Material | Steel |
Commodity Code | 7326909890 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku