Naše řada klavírových pantů je k dispozici v mnoha velikostech, aby vyhovovaly požadavkům Vašeho projektu. Tyto panty jsou vizuálně úhlednější alternativou k plochým pantům. Tento závěs sedí po celé délce dveří, víka nebo jiné závěsné aplikace a rovnoměrně rozloží zatížení. Umožňuje bezproblémové a trvanlivé otvírání.
Běžně používané pro víka klavírů – tyto odolné panty lze použít v libovolném počtu lehkých, středně těžkých a těžkých průmyslových odvětví, včetně terasových dveří, přístřešků, komerčních a strojírenských aplikací, skříní a jiných krytů, výroby nábytku, plechů a dalších kovových výrobků.
Tato řada zahrnuje varianty z oceli a nerezavějící oceli AISI 304. Tyto klavírové panty se dodávají ve vrtaných nebo nevrtaných variantách. K dispozici jsou také varianty z hliníku 6082 T5, které se vyznačují hliníkovým profilem s čepem o malém průměru z nerezavějící oceli. Tento závěs je dodáván bez vrtání s navařovací konstrukcí a nabízí výběr z eloxovaných nebo surových povrchů.
Produktová řada: SR5590
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Materiál | Typ závěsu | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10207062 | 2 574,8314 Kč - 2 574,8314 Kč | 44 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty s otvory
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
| 4 052,064 Kč - 8 559,6577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
hliník
|
Panty bez otvorů
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 6 456,3155 Kč - 13 819,1134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
hliník
|
Panty bez otvorů
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 254,4325 Kč - 254,4325 Kč | 178 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty s otvory
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 479,0228 Kč - 1 016,5857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty s otvory
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 626,3849 Kč - 866,9688 Kč | 8 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10207024 | 1 237,2014 Kč - 1 237,2014 Kč | 28 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 999,7917 Kč - 999,7917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
Panty s otvory
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10550649 | 644,8513 Kč - 644,8513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
Panty s otvory
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
| 1 254,6719 Kč - 1 254,6719 Kč | 6 Skladem |
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
Panty s otvory
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 194,6099 Kč - 413,6822 Kč | 1 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty s otvory
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 195,112 Kč - 255,0483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10206867 | 299,4032 Kč - 635,8448 Kč | 10 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 5 501,0622 Kč - 11 620,4861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
hliník
|
Panty bez otvorů
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 205,8877 Kč - 284,9656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 700,6015 Kč - 1 487,7238 Kč | 9 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 790,4322 Kč - 1 677,7112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty s otvory
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10206966 | 643,6939 Kč - 1 366,6835 Kč | 3 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty s otvory
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 735,2353 Kč - 1 081,2283 Kč | 1 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10207048 | 2 634,6953 Kč - 5 593,1367 Kč | 78 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
1.969 in
50.0 mm