20063122
129340E
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 1 033,8336 Kč |
50 - 149 | 487,0028 Kč |
150 + | 362,6663 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 64.0 mm |
---|---|
Overall Length | 2.52 in |
Overall Thickness | 18.0 mm |
Overall Thickness | 0.709 in |
Overall Width | 15.0 mm |
Overall Width | 0.591 in |
Number of Mounting Holes | 4 |
Mounting Orientation | Universal |
Mounting Method | Open Hole |
Mount Style | Side Mount |
Removability | Fixed |
Full Material | Stainless Steel |
Pin Material | Stainless Steel |
Finish | No Finish |
Commodity Code | 7318190090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku