10281116
497567
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 7 750,4129 Kč |
25 + | 3 800,7239 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 4.5 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.177 in |
Maximum Torque | 4.5 Nm |
Maximum Torque | 4.5 Nm |
Overall Length | 67.0 mm |
Overall Length | 2.638 in |
Overall Thickness | 9.5 mm |
Overall Thickness | 0.374 in |
Overall Width | 55.0 mm |
Overall Width | 2.165 in |
Colour | Black |
Finish | Anodised |
Leaf Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Mounting Hole Depression | Countersunk |
Number of Mounting Holes | 4 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku