10361160
219912
Množství | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 4.5 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.177 in |
Maximum Torque | 2.3 Nm |
Maximum Torque | 2.3 Nm |
Overall Length | 57.0 mm |
Overall Length | 2.244 in |
Overall Thickness | 13.0 mm |
Overall Thickness | 0.512 in |
Overall Width | 51.0 mm |
Overall Width | 2.008 in |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Leaf Shape | Rectangular |
Material | Zinc Alloy |
Mounting Hole Depression | Countersunk |
Number of Mounting Holes | 4 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku