Panty a závěsy, které lze vysadit, když je potřeba více místa pro přístup do kryůy strojů a zařízení nebo rozvaděčových skříní. Vícero provedení, rozměrů i materiálů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Materiál | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96,1355 Kč - 604,4356 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||||||
10260272 | 140,6824 Kč - 140,6824 Kč | 13 Skladem |
4.016 in
102.0 mm
|
PA GF
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||||
205,7377 Kč - 1 023,4804 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.508 in
38.3 mm
|
PA GF
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||||||
334,4514 Kč - 632,5415 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
polyamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
10299944 | 258,8245 Kč - 488,7578 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
polyamid
|
0.232 in
5.9 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||||
82,2273 Kč - 512,5063 Kč | 26 Skladem |
2.047 in
52.0 mm
|
PA GF
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
182,2829 Kč - 343,969 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
455,6797 Kč - 861,8379 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
polyamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
37,7908 Kč - 43,4832 Kč | 637 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
PA GF
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
86,1912 Kč - 639,6752 Kč | 100 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
PA GF
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||||||
251,2109 Kč - 573,7925 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
polyamid
|
0.232 in
5.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
251,5315 Kč - 474,9685 Kč | 13 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid
|
0.205 in
5.2 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
34,6582 Kč - 39,6484 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.52 in
64.0 mm
|
PA GF
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
79,2925 Kč - 86,1912 Kč | 154 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
PA GF
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
243,0393 Kč - 459,6468 Kč | 108 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
183,9399 Kč - 347,195 Kč | 18 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid
|
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
83,0225 Kč - 85,1086 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.378 in
35.0 mm
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
10260289 | 46,0411 Kč - 50,3955 Kč | 2 Skladem |
1.89 in
48.0 mm
|
PA GF
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||
45,3993 Kč - 50,2087 Kč | 346 Skladem |
1.89 in
48.0 mm
|
PA GF
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku