Modulární průchodkové panely nabízejí adaptabilní a časově úsporné řešení pro instalaci kabelů do krytu či stěny bez nutnosti použití nástrojů. Modulární struktura (až 5 oddělených řad obsahujících celkem 25 průchodek) poskytuje zcela flexibilní řešení, které umožňuje uživatelům na panel přidat, popř. z něj odebrat průchodky s membránou, které jsou dostupné v 8 různých rozměrech a které najdete v našem sortimentu průchodek s membránou).
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška desky | Počet otvorů | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 784,9744 Kč - 1 177,447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.138 in
130.5 mm
|
12
|
||
| 627,9707 Kč - 941,9341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.252 in
108.0 mm
|
15
|
||
| 448,6706 Kč - 467,6463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
5
|
||
| 941,9341 Kč - 1 412,9305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.024 in
153.0 mm
|
25
|
||
| 470,9818 Kč - 706,4653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.366 in
85.5 mm
|
10