Menu Vyhledávání

Panely průchodkové 10 polyamid černá

This is a nylon plate that makes up a cable entry plate assembly. When used with the corresponding TPV grommet (to be ordered separately), the assembly provides IP65 protection and can be used in electrical cabinets and assemblies in a range of industries.
Nové objednací číslo:

10207505

Staré objednací číslo:

1334528

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 706,4653 Kč
5 - 9 529,8416 Kč
10 + 470,9818 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

706,47 Kč

1 x 706,4653 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška desky 85.5 mm
Délka desky 153.0 mm
Šířka desky 32.3 mm
Počet otvorů 10
Cena/ za kus včetně DPH 813.6522 CZK
Celní nomenklatura 3926909790
Pro použití s 1334532; 1334533; 1334534; 1334535; 1334536; 1334537; 1334538; 1334539
Materiál příruby polyamid
Barva černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás