10195130
1220677
Množství | Jednotková cena |
---|---|
5 - 29 | 287,9907 Kč |
30 + | 255,6914 Kč |
Colour | Grey |
---|---|
Full Material | Blue Passivated Steel |
Handle Style | Angled Arm |
Mount Type | Threaded Insert |
Base Diameter | 32.0 mm |
Base Diameter | 1.26 in |
Base Height | 25.0 mm |
Base Height | 0.984 in |
Overall Height | 58.5 mm |
Overall Height | 2.303 in |
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Handle Length | 119.0 mm |
Handle Length | 4.685 in |
Thread Size | M16 |
Commodity Code | 7326909890 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku