10195109
1220674
Množství | Jednotková cena |
---|---|
5 - 24 | 114,8611 Kč |
25 - 49 | 109,9108 Kč |
50 - 99 | 103,4824 Kč |
100 + | 92,5917 Kč |
Colour | Grey |
---|---|
Full Material | Blue Passivated Steel |
Handle Style | Angled Arm |
Mount Type | Threaded Insert |
Base Diameter | 16.0 mm |
Base Diameter | 0.63 in |
Base Height | 12.5 mm |
Base Height | 0.492 in |
Overall Height | 30.5 mm |
Overall Height | 1.201 in |
Thread Length | 12.5 mm |
Thread Length | 0.492 in |
Handle Length | 60.0 mm |
Handle Length | 2.362 in |
Thread Size | M8 |
Commodity Code | 7326909890 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku