Stavitelné páčky se zkosenou rukojetí a vnitřním závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zkosená rukojeť umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Páčka se montuje na vnější závit na zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška těla | Velikost závitu | Barva | Rádius rukojeti | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151,3958 Kč - 152,1627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 146,0844 Kč - 146,8462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
oranžová
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 149,7365 Kč - 150,5173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 151,3958 Kč - 152,1627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 146,0844 Kč - 146,8462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 151,3958 Kč - 152,1627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 149,7365 Kč - 150,5173 Kč | 10 Skladem |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 343,7111 Kč - 395,5713 Kč | 49 Skladem |
|
M10
|
černá
|
|
||
| 408,3045 Kč - 408,3045 Kč | 12 Skladem |
|
M12
|
černá
|
|
||
| 149,7365 Kč - 150,5173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
červená
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 146,0844 Kč - 146,8462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
červená
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 147,7032 Kč - 148,4515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 149,7365 Kč - 150,5173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
šedá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 103,8449 Kč - 235,1859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
černá; červená
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
| 358,8056 Kč - 401,9596 Kč | 5 Skladem |
|
M10
|
černá
|
|
||
| 147,7032 Kč - 148,4515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 147,7032 Kč - 148,4515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 149,7365 Kč - 150,5173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
šedá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 149,7365 Kč - 150,5173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 149,7365 Kč - 150,5173 Kč | 10 Skladem |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
černá
|
1.732 in
44.0 mm