Stavitelné páčky se zaoblenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zaoblený tvar rukojeti umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Nezabírá také tolik prostoru a rukojeť nepřekáží.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková výška | Rádius rukojeti | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,8231 Kč - 121,2059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 90,249 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 90,249 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 90,249 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 105,4068 Kč - 117,0643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 108,8231 Kč - 121,2059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 105,4068 Kč - 117,0643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 108,8231 Kč - 121,2059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 89,496 Kč - 99,3269 Kč | 9 Skladem |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 89,0079 Kč - 99,3269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 90,4443 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 103,8868 Kč - 115,3074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 115,3074 Kč - 115,3074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 105,4068 Kč - 117,0643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm