Menu Vyhledávání

Páčky stavitelné - s vnějším závitem 52.0 mm M6 30.0 mm PA GF černá

Nové objednací číslo:

10190340

Staré objednací číslo:

1219272

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 699 100,5122 Kč
700 + 90,4443 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 005,12 Kč

10 x 100,5122 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva tlačítka červená
Barva černá
Materiál (podrobně) technopolymer se skelným vláknem
Materiál závitu ocel
Výška základny 29.5 mm
Průměr rukojeti 15.5 mm
Délka rukojeti 52.0 mm
Rádius rukojeti 44.0 mm
Celková výška 32.5 mm
Délka závitu 30.0 mm
Velikost závitu M6
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás