10285633
498507
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 3 171,6975 Kč |
10 + | 1 555,3136 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Button Color | Grey |
---|---|
Colour | Natural |
Full Material | Stainless Steel |
Mount Type | Stud |
Thread Material | Stainless Steel |
Base Height | 13.5 mm |
Base Height | 0.531 in |
Body Diameter | 50.0 mm |
Body Diameter | 1.969 in |
Handle Length | 65.0 mm |
Handle Length | 2.559 in |
Handle Radius | 65.0 mm |
Handle Radius | 2.559 in |
Overall Height | 50.0 mm |
Overall Height | 1.969 in |
Thread Length | 50.0 mm |
Thread Length | 1.969 in |
Thread Size | M8 |
Commodity Code | 7326909890 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku