Ovládací páčky s kulovou rukojetí jsou vyrobeny z oceli, jsou broušené, leštěné a černěné. Rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou. Ideální pro stroje a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr hřídele | Velikost závitu | Celková délka | Materiál hřídele | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.291 in
109.0 mm
|
ocel
|
|||
| 380,2331 Kč - 380,2331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.488 in
114.0 mm
|
ocel
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
ocel
|
|||
| 158,9737 Kč - 158,9737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 221,8578 Kč - 221,8578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 290,8573 Kč - 290,8573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 120,5378 Kč - 120,5378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
||
| 155,4735 Kč - 155,4735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
ocel
|
||
| 186,9222 Kč - 186,9222 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 121,4095 Kč - 121,4095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
ocel
|
||
| 187,7939 Kč - 187,7939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
ocel
|
||
| 124,9098 Kč - 124,9098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
||
| 130,1402 Kč - 130,1402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
ocel
|
||
| 179,0633 Kč - 179,0633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 116,1659 Kč - 116,1659 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
ocel
|
||
| 152,8583 Kč - 152,8583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
||
| 159,8454 Kč - 159,8454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
ocel
|
||
| 118,7944 Kč - 118,7944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
ocel
|
||
| 154,6018 Kč - 154,6018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 322,3061 Kč - 322,3061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
ocel nerezavějící