Menu Vyhledávání

Páčky ovládací - s rukojetí 100.0 mm M6 8.0 mm ocel

Long Oval Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter steel shaft with M6 threads for use on machinery or similar applications.
Nové objednací číslo:

10498958

Staré objednací číslo:

1504448

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 120,5378 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 205,38 Kč

10 x 120,5378 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 100.0 mm
Průměr hřídele 8.0 mm
Velikost závitu M6
Barva přírodní
Provedení rukojeti rukojeť kulová
Celní nomenklatura 8487905990
Materiál hřídele ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás