Menu Vyhledávání

Páčky ovládací – s kulovou rukojetí

Skladem

Ovládací páčky s kulovou rukojetí jsou vyrobeny z oceli, jsou broušené, leštěné a černěné. Rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou. Ideální pro stroje a zařízení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 35
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr hřídele Velikost závitu Celková délka Materiál hřídele Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
M6 X 1.0
109.0 mm
ocel
380,2331 Kč - 380,2331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M10 x 1.5
114.0 mm
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
M6 X 1.0
89.0 mm
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
M6 X 1.0
72.0 mm
ocel
346,9649 Kč - 346,9649 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
M8 X 1.25
136.0 mm
ocel
547,051 Kč - 547,051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
ocel
10640951 249,1923 Kč - 249,1923 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
M8 X 1.25
111.0 mm
ocel
379,8169 Kč - 379,8169 Kč 4 Skladem
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
M8 X 1.25
91.0 mm
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
ocel
416,4724 Kč - 416,4724 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
ocel
179,0633 Kč - 179,0633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
M8
80.0 mm
ocel nerezavějící
337,6921 Kč - 337,6921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M10
160.0 mm
ocel nerezavějící
116,1659 Kč - 116,1659 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M6
72.0 mm
ocel
152,8583 Kč - 152,8583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M10
100.0 mm
ocel
159,8454 Kč - 159,8454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M10
174.0 mm
ocel
154,6018 Kč - 154,6018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M6
72.0 mm
ocel nerezavějící
165,0891 Kč - 165,0891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M6
100.0 mm
ocel nerezavějící
  • z/ze 2
Páčky ovládací - s rukojetí 109.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm ocel

10322031


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    109.0 mm
  • Průměr hřídele
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M6 X 1.0
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť kulová
Páčky ovládací - s rukojetí 114.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm ocel

10322222

Cenové rozmezí
380,2331 Kč - 380,2331 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    114.0 mm
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť kulová
Páčky ovládací - s rukojetí 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm ocel

10322260


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    89.0 mm
  • Průměr hřídele
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M6 X 1.0
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť kulová
Páčky ovládací - s rukojetí 72.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm ocel

10322024


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    72.0 mm
  • Průměr hřídele
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M6 X 1.0
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť kulová
Páčky ovládací - s rukojetí 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm ocel

10322215

Cenové rozmezí
346,9649 Kč - 346,9649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    136.0 mm
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 X 1.25
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť kulová
Páčky ovládací - s rukojetí 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm ocel

10322253

Cenové rozmezí
547,051 Kč - 547,051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    141.0 mm
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť kulová
Páčky ovládací - s rukojetí 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm ocel

10322284


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    268.0 mm
  • Průměr hřídele
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M14 x 2.0
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť kulová
Páčky ovládací - s rukojetí 111.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm ocel

10640951

Cenové rozmezí
249,1923 Kč - 249,1923 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    111.0 mm
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 X 1.25
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť kulová
Páčky ovládací - s rukojetí 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm ocel

10322246

Cenové rozmezí
379,8169 Kč - 379,8169 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    174.0 mm
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť kulová
Páčky ovládací - s rukojetí 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm ocel

10322277


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    216.0 mm
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť kulová
Páčky ovládací - s rukojetí 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm ocel

10322086


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    91.0 mm
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 X 1.25
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť kulová
Páčky ovládací - s rukojetí 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm ocel

10322239


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    139.0 mm
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť kulová
Páčky ovládací - s rukojetí 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm ocel

10641767

Cenové rozmezí
416,4724 Kč - 416,4724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    176.0 mm
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť kulová
Páčky ovládací - s rukojetí 80.0 mm M8 10.0 mm ocel nerezavějící

10498705

Cenové rozmezí
179,0633 Kč - 179,0633 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Provedení rukojeti
    rukojeť kulová
Páčky ovládací - s rukojetí 160.0 mm M10 12.0 mm ocel nerezavějící

10498828

Cenové rozmezí
337,6921 Kč - 337,6921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    160.0 mm
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Provedení rukojeti
    rukojeť kulová
Páčky ovládací - s rukojetí 72.0 mm M6 8.0 mm ocel

10498972

Cenové rozmezí
116,1659 Kč - 116,1659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    72.0 mm
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Provedení rukojeti
    rukojeť kulová
  • Celní nomenklatura
    8487905990
Páčky ovládací - s rukojetí 100.0 mm M10 12.0 mm ocel

10498750

Cenové rozmezí
152,8583 Kč - 152,8583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Provedení rukojeti
    rukojeť kulová
Páčky ovládací - s rukojetí 174.0 mm M10 12.0 mm ocel

10498835

Cenové rozmezí
159,8454 Kč - 159,8454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    174.0 mm
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Provedení rukojeti
    rukojeť kulová
  • Celní nomenklatura
    8487905990
Páčky ovládací - s rukojetí 72.0 mm M6 8.0 mm ocel nerezavějící

10498965

Cenové rozmezí
154,6018 Kč - 154,6018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    72.0 mm
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Provedení rukojeti
    rukojeť kulová
  • Celní nomenklatura
    8487905990
Páčky ovládací - s rukojetí 100.0 mm M6 8.0 mm ocel nerezavějící

10498941

Cenové rozmezí
165,0891 Kč - 165,0891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    100.0 mm
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Provedení rukojeti
    rukojeť kulová